Carrello

Guide di sostegno per carichi pesanti per armadi di rete TS con due piani di fissaggio

    Guide di sostegno per carichi pesanti per armadi di rete TS con due piani di fissaggio

    Per armadi di rete TS con due piani di fissaggio, per il sostenere componenti pesanti.
N. d'ord. Carico Distanza tra i piani
DK 7492.300 80 kg carico statico 298 mm
DK 7492.400 80 kg carico statico 398 mm
DK 7492.500 80 kg carico statico 498 mm
DK 7492.060 80 kg carico statico 598 mm
DK 7492.070 80 kg carico statico 698 mm
+
[X] Chiudi

Required