- Codice prodotto:
- DK 5501.225
- Descrizione prodotto
- Impedisce la torsione dei profilati portanti a fronte di una ripartizione del carico non omogenea. L'elemento viene fissato direttamente tra i profilati portanti e un profilato di montaggio sul piano di montaggio esterno del telaio di installazione TS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
Larghezza: 600 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,182 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177706729
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
DK Fissaggio Per Montaggio 19"