Piastra di montaggio per armadi serie TS

Codice prodotto: TS 8614.200

Da installare negli armadi TS con larghezza 400 mm senza piastra di montaggio.

Codice prodotto:
TS 8614.200
Materiale
Lamiera d'acciaio, 3,0 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Regolabile in profondità con passo meccanico da 25 mm.
Indicazioni per il montaggio
Il profilato di montaggio 13 x 38 mm può essere utilizzato come guida di sostegno per piastra di montaggio
Per il montaggio in armadi di grandi dimensioni è necessario il kit di suddivisione in larghezza
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 400 mm
Altezza: = 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
18 kg
EAN
4028177541771
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrizione prodotto
TS piastra di montaggio, per TS, largh. 400 mm, Alt.: 2000 mm