- Codice prodotto:
- DK 7998.407
- Descrizione prodotto
- Il data center standardizzato è installato on site, all'interno di una struttura di protezione dotata di sistema di compartimentazione del corridoio d'aria calda/fredda.
- Vantaggi
- Aumento dell'efficienza energetica
- La compartimentazione del corridoio (Aisle Containment) è un sistema combinato di porte e coperture che permette una suddivisione costante tra i corridoi d'aria fredda e calda.
- Parti incluse nella fornitura
- Assistenza e calcolo ROI
Fornitura e installazione on-site nell'infrastruttura del cliente
Messa in servizio e consegna al cliente
Documentazione, formazione, addestramento
Hotline e contratti di service e assistenza
Compartimentazione del corridoio d'aria, dimensioni idonee - Profondità utile
- 7.000 mm
- Altezza utile
- 2.722 mm
- Larghezza utile
- 4.774 mm
- Unità di climatizzazione Zero-U (Zero U-Space Cooling Systems)
- 180 kW + 20 kW
- n+2 ridondante
- Quantità NSHV
- 2
- Quantità di PDU basic
- 36
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 16
- Armadi server/di rete combinati (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Design burglar protection
- Sì
- Deumidificatore e umidificatore
- opzione
- Impianto di estinzione fumo
- opzione
- Versione
- Double 9
- Dimensioni
- Larghezza: 4.839 mm
Altezza: 2.750 mm
Profondità: 7.070 mm - Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73089059
- EAN
- 4028177702523
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- DK RiMatrix S Standard room, Double 9