Articolo fuori produzione dal: 1 lug 2023
RiZone-Appliance licenza nodi IP
Codice prodotto: DK 7990.206
Il flessibile modello di licenza RiZone consente l'adattamento ottimale a qualsiasi dimensione progettuale, garantendo allo stesso tempo la possibilità di crescere di pari passo con il data centre.
- Codice prodotto:
- DK 7990.206
- Esecuzione
- Software RiZone
- Descrizione prodotto
- Il modello di licenza flessibile di RiZone consente l’adattamento ottimale a qualsiasi dimensione di progetto, garantendo allo stesso tempo la possibilità di crescere di pari passo con il data center. Le licenze per i nodi IP sono ripartite su un numero compreso tra 10 e 1000 nodi e consentono l’adattamento preciso alle dimensioni del data center. E’ richiesta una licenza per ogni periferica attiva o per altri dispositivi SNMP compatibili collegati.
- Per numero di nodi IP
- 25
- Console licences included
- 4
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 85234920
- EAN
- 4028177665736
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Descrizione prodotto
- Ri Zone Software Appliance, Software IP node