- Codice prodotto:
- SK 3209.110
- Esecuzione
- Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
- Descrizione prodotto
- Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Lo scambiatore di calore aria/acqua viene montato sul tetto di un armadio elettrico grazie all'uso di connessioni idriche flessibili.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dima di foratura
Feltro
Materiale di fissaggio - Potenza frigorifera totale
- L 35 W 10 a 400 l/h: 2,5 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 98 W
A 60 Hz: 115 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,85 A
A 60 Hz: 0,95 A - Pressione di esercizio (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Connessione elettrica
- Morsettiera ad innesto
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua (vedi specifiche in Internet)
- Temperatura acqua di mandata
- 1 °C...30 °C
- Raccordi idraulici
- Manicotto per tubo flessibile ½"
- G ⅜" AG
- Regolazione della temperatura
- Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 1 °C...70 °C
- Dimensioni
- Larghezza: 597 mm
Altezza: 417 mm
Profondità: 475 mm - Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Grado di protezione
- IP 65 possibile su richiesta
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 27,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158300
- EAN
- 4028177429826
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SC Ambiatore 115-1-50-60 Ral7035S