Kit di suddivisione in larghezza

Codice prodotto: TS 8800.200

Suddivide in due parti gli armadi larghi 1200 mm della serie TS e SE per poter installare nel fondo componenti diversi.

Codice prodotto:
TS 8800.200
Descrizione prodotto
Suddivide in due parti gli armadi SE o TS larghi 1200 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
1 angolare per lato destro
1 angolare per lato sinistro
2 piastre di compensazione per la parte superiore
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Due piastre di montaggio attigue: Due piastre di montaggio (per armadi larghi 600 mm), installate in un armadio largo 1200 mm, consentono un posizionamento indipendente e una facile manovrabilità. Per questo montaggio sono necessari 4 pezzi profilati di montaggio 18 x 38 mm inferiori, conformemente alla profondità dell'armadio e 1 pezzo chassis di montaggio PS 23 x 73 mm superiore, conformemente alla profondità dell'armadio
Sbarre portanti, montate a sinistra. Mentre i componenti per allestimenti pesanti sono sostenuti dalle sbarre portanti, lo spazio a terra rimane disponibile per allestire con facilità, ad esempio, un ingresso cavi accessibile. Per questo montaggio sono necessari 2 pezzi barre di supporto e 1 pezzo chassis di montaggio TS 18 x 38 mm, conformemente alla profondità dell'armadio
Guide di fissaggio arrivo cavi, montate a sinistra: negli armadi larghi 1200 mm il kit di suddivisione in larghezza consente di realizzare separatamente l'ingresso e la disposizione dei cavi, con possibilità di posizionamento a sinistra o a destra. Per questo montaggio sono necessari 1 supporto di fissaggio cavi e 1 chassis di montaggio TS 18 x 38 mm, conformemente alla profondità dell'armadio
Indicazioni per il montaggio
L'aggiunta dell'accessorio necessario dipende dalle possibilità di montaggio descritte
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,74 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177212565
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Kit di suddivisione in larghezza, per TS, SE
Documentazione
Istruzioni