- Codice prodotto:
- SK 3188.940
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Vantaggi
- Risparmio energetico medio fino al 75 % grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia heatpipe
- Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione
- Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving
- Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
- Opzioni
- Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 4,2 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 4,2 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 3,02 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Attenersi alle Istruzioni di montaggio.
- Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
- Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Tolleranza: 380 V -10 % (342 V) e 480 V +5 % (509 V)
- Montaggio ad incasso non possibile
- Potenza nominale
- 1,3 kW
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 2.300 m³/h
Circuito interno: 2.300 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,46
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,46
- Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz
- 8,1
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 393 mm
- Dima di foratura necessaria
- Larghezza feritoia: 433 mm
Altezza foratura: 1.579 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito interno IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 1,75 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 2,5 t
- Regolazione della temperatura
- e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...60 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
- 3 °C...60 °C
- Campo temperatura di funzionamento heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...50 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1,21 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1,28 kW
- Pressione di esercizio (p max.)
- 24 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 72,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177709591
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
-
SK Blue e+ condizionatore da parete 4,2 kW 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, LAP: 450 x 1600 x 393 mm