- Codice prodotto:
- SZ 2500.110
- Esecuzione
- senza presa di alimentazione
- Vantaggi
- Illuminazione ottimale dell'intero armadio
- Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)
- Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
- Esecuzione
- senza presa di alimentazione
- Materiale
- Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato
Terminali lampada: PC-ABS
- Colore
- Contenitore: RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Potenza nominale assorbita
- 7 W
- Possibilità di collegamento
- Alimentazione, 2 poli
- Cablaggio passante, 2 poli
- Interruttore di posizione della porta
- Classe di isolamento
- II (doppio isolamento)
- Tipo di montaggio corpo illuminante
- Fissaggio a vite
- Fissaggio a clip
- Fissaggio a magnete (opzionale)
- Possibili installazioni
- Per l'installazione negli armadi compatti AX, è necessario l'utilizzo della guida di allestimento interno AX e l'angolare di montaggio
- Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
- Flusso luminoso
- 600 lm
- Colore luce
- 4000 K (bianco neutro)
- Nota
- Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
- Dimensioni
- Larghezza: 337 mm
Altezza: 55 mm
Profondità: 23 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...55 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,351 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177806948
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
-
SZ Lampada a LED, 600 Lumen, Larghezza 337 mm, 100-240 V