- Codice prodotto:
- SZ 2500.440
- Esecuzione
- Cablaggio passante, 2 poli (con presa e connettore)
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Colore
- Nero
- Lunghezza
- 1.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Norme
- Cavi di alimentazione: AVLV2
- Connettore di rete: ECBT2
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.000 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (DC)
- Confezione
- 5 pz.
- Peso/Conf.
- 0,345 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 7.0
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
-
SZ Cavo di Allacciamento Al Cablaggio Passante, Bipolare, 24 V DC, L 1000 mm