- Codice prodotto:
- SZ 4115.000
- Descrizione prodotto
- Fissaggio sulla cornice di rinforzo della porta all’altezza desiderata.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Altezza utile
- 210 mm
- Larghezza utile
- 355 mm
- Per porte larghe
- 500 mm
- Dimensioni
- Profondità: 90 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177091795
- ETIM 7.0
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrizione prodotto
-
SZ Tasche portaschemi per VX, TS, VX SE, PC, basamento TP, in lamiera d'acciaio, per porta con larghezza: 500 mm, P: 90 mm