- Codice prodotto:
- CP 6340.400
- Esecuzione
- Con attacco braccio portante 90 x 71 mm per CP 40, acciaio
- Descrizione prodotto
- Adatto per alloggiare sul frontale pannelli di comando o unità di controllo macchine di piccole dimensioni. Il pannello frontale, una volta completato, viene inserito dal retro e bloccato dall'interno tramite tiranti a vite. E' possibile applicare pannelli di spessore da 2 a 6 mm su indicazione del cliente. La parete posteriore è incernierata su uno dei due lati a scelta. Copertura superiore con feritoia e rinforzo per sistema a braccio portante CP 40 in acciaio.
- Materiale
- Copertura del tetto e del fondo: pressofusione di zinco
Parete posteriore: alluminio
Lamiera: profilo in alluminio estruso
Coperture delle viti: plastica
- Superficie
- Contenitore: verniciatura a polvere
Parete posteriore: anodizzato naturale
- Colore
- RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Copertura superiore
Copertura del fondo
Parete posteriore
Componenti laterali
Copertura delle viti
Guarnizione e tiranti a vite inclusi
- Dimensioni
- Larghezza: 315 mm
Altezza: 388 mm
Profondità: 87 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Adatto per larghezza pannello
- 252 mm
- Adatto per altezza pannello
- 350 mm
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177382725
- ETIM 7.0
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrizione prodotto
-
CP Compact-Panel 315X388X87