- Codice prodotto:
- CP 6380.020
- Esecuzione
- Attacco, raccordo rettangolare 120 x 65 mm
- Vantaggi
- Contenitori in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore.
- Peso ridotto, elevata stabilità
- Compatibilità con tutti i sistemi a braccio portante e sistemi fissi Rittal
- Materiale
- Contenitore: profilo in alluminio estruso
Angolari: Pressofusione di zinco
Paraspigoli: Plastica
- Colore
- Contenitore: anodizzato naturale
Angolari: RAL 7035
Paraspigoli: similare RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con parete posteriore incernierata
Guarnizioni incluse
- Profondità di installazione
- 100 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65
- Adatto per larghezza pannello
- 430 mm
- Adatto per altezza pannello
- 343 mm
- Nota
- Attacco del braccio portante reversibile tramite rotazione del contenitore
- Inserto a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C
- Cerniera della parete posteriore sul lato più lungo del contenitore
- Materiale di base
- Alluminio
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 5,3 kg
- EAN
- 4028177429079
- ETIM 7.0
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrizione prodotto
-
CP Optipanel 430X343X100