- Codice prodotto:
- DK 7463.100
- Esecuzione
- E-2000 Duplex = 6 slot per connettori
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento personalizzato di piccoli ripartitori di cavi in fibra ottica sono disponibili diversi patch panel con vari tipi di connettori.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Patch-panel
Materiale di fissaggio
- Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Per accoppiamenti fibre ottiche
- SC
- E-2000
- E-2000-Duplex
- Numero dei fori per connettori
- Singolo: Duplex: 12
6
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,192 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177187153
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
-
DK Patch-Panel X Accoppiam Sc