- Codice prodotto:
- DK 7463.200
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento personalizzato di piccoli ripartitori di cavi in fibra ottica sono disponibili diversi patch panel con vari tipi di connettori.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Patch-panel
Materiale di fissaggio
- Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Per accoppiamenti fibre ottiche
- SC-Duplex
- Numero dei fori per connettori
- Duplex: 6
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,148 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177187160
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
-
DK patch panel per ripartitore fibra tipo SC DUPLEX