- Codice prodotto:
- SV 9340.050
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Tensione nominale di esercizio
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 14 kA - 600 V, distanza tra i supporti 500 mm, sbarre 12 x 5/10 mm
- 22 kA - 600 V, supporto sbarre 500 mm, sbarre 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 25 kA - 600 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre 12 x 5/10 mm
- 25 kA - 600 V, distanza tra i supporti 500 mm, sbarre 30 x 5/10 mm
- 30 kA - 600 V, supporto sbarre 250 mm, sbarre 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 50 kA - 600 V, distanza supporti 350 mm, sbarre 30 x 5/10 mm, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7
- 54 kA - 600 V, distanza tra i supporti 500 mm, sbarre 30 x 5/10 mm, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 480 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre 30 x 5/10 mm, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
- 73 kA - 600 V, distanza supporti 250 mm, sbarre 30 x 5/10 mm, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Per le applicazioni UL è necessario l'uso dei profilati base
- Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
- Numero di poli
- 3 poli
- Con fissaggio interno
- Sì
- Interasse delle sbarre
- 60 mm
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5 - 30 x 10 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,696 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177525573
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
-
SV Riline60 Supporto Sbarre (Ul 508)