- Codice prodotto:
- SV 9342.310
- Materiale
- Copertura: ABS
Chassis: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Corrente nominale max.
- 800 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Connessione cavi
- sup/inf
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
- Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
- Numero di poli
- 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 150 mm
Altezza: 210 mm
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 95 ‐ 185 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 95 ‐ 300 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 5 mm (L x A)
- 33 x 26 mm
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 10 mm (L x A)
- 33 x 21 mm
- Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,76 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,207
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177525672
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore Di Connessione