Contenitori Ex Plastica, contenitore vuoto con portina incernierata

Codice prodotto: KEL 9201.600

Cassette Ex con portina incernierata in plastica

Codice prodotto:
KEL 9201.600
Applicazioni tipiche
Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C
I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale
Contenitore: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω
Porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω guarnizione perimetrale in silicone iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore
RAL 9011
Parti incluse nella fornitura
Contenitore
Porta
Piastra di montaggio
Dimensioni
Larghezza: 200 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 150 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
145 mm x 250 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Materiale di base
Plastica
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
3,7 kg
Codice tariffa doganale
94037000
EAN
4028177138216
ETIM 7.0
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrizione prodotto
KE L Arm.Tto Esec.Eex Piastra Z
Approvazioni
ATEX
Certificazioni
Grado di protezione
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi