Carrello

Contenitori Ex Plastica, contenitore vuoto con portina incernierata

N. d'ord. KE 9208.600

  Product Lifecycle  
Active
  • Contenitori Ex Plastica, contenitore vuoto con portina incernierata
    Descrizione prodotto

    Cassette Ex con portina incernierata in plastica

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + Descrizione prodotto

    Applicazioni tipiche: Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 94/9/EC
    Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C
    I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
    Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
    Materiale: Contenitore: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω
    Porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω guarnizione perimetrale in silicone iniettato
    Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
    Colore: RAL 9011
    Grado di protezione IP secondo IEC 60 529: IP 66
    Certificati: IEC Ex PTB 10.0011U: sì
    PTB 03 ATEX 1011U: sì
    Parti incluse nella fornitura: Contenitore
    Porta
    Piastra di montaggio
    Materiale di base: Plastica
    Dimensioni: Larghezza: 600 mm
    Altezza: 800 mm
    Profondità: 300 mm
    Piastra di montaggio: Larghezza: 517 mm
    Altezza: 750 mm
    Sistema di chiusura su 3 punti:
    Esecuzione della chiusura: Chiusura ad aste su 3 punti
    Numero di chiusure: 1
    Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 24,3 kg
    EAN: 4028177138421
    Codice tariffa doganale: 94037000
    ETIM 7.0: EC002503
    ETIM 6.0: EC002503
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180502
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180502
    Descrizione prodotto: KE L Arm.Tto Esec.Eex Piastra Z

    + Approvazioni

    Approvazioni:
    ATEX:  
    DE   EN  

    IEC Ex: 
    (DE)
    Certificati:
    EAC: 
    (RU)
    Ex:  
    DE   EN  

    Grado di protezione: 
    (EN)
    IEC: 
    (EN)
    Descrizioni:
    Dichiarazione del costruttore: 
    (EN, DE)

    + Download

    Schede tecniche:
    Dettagli costruttivi:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
    Documentazione:
    Istruzioni: 
    (DE)

    + Aggiungi accessori

     I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto anche


     
     
     
     
     
     
     

     Contenitori Ex Plastica, contenitore vuoto con portina incernierata

    N. d'ord. KE 9208.600

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi