Carrello

Kit di fissaggio per barre di alimentazione PSM

N. d'ord. DK 7856.022

  Product Lifecycle  
Active
  • Kit di fissaggio per barre di alimentazione PSM
    Descrizione prodotto

    Senza cavi per installazione fissa, con cavi per installazione fissa o mobile, per piano da 19" accessibile.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + Descrizione prodotto

    Esecuzione: con guidacavi
    Descrizione: Per il fissaggio delle sbarre modulari PDU nell'armadio di rete.
    Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata
    Parti incluse nella fornitura: 2 angolari di montaggio
    Materiale di fissaggio
    1 piastra di base
    Flangia di fissaggio
    Angolari di fissaggio e viti
    Possibili installazioni: Installazione fissa
    Adatti per: Tipo di contenitore: TS 8
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 0,58 kg
    EAN: 4028177564473
    Codice tariffa doganale: 73269098
    ETIM 7.0: EC002625
    ETIM 6.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    Descrizione prodotto: PS M Kit Di Fissaggio

    + Download

    Documentazione:
    Allegato "Schema di montaggio": 
    (EN, DE)

     I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto anche


     
     
     
     
     
     
     

     Kit di fissaggio per barre di alimentazione PSM

    N. d'ord. DK 7856.022

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi