N. di CONF*
* Confezione = 1 pz.
+ E' richiesto in aggiunta
+ Descrizione prodotto
Descrizione: |
RiZone è fornito come Software Appliance. Software Appliance è disponibile come server virtualizzato nel formato Open Virtualization Format (OVF), facilmente utilizzabile con l'hardware esistente nel data center. |
---|---|
Modifica del prodotto: |
La RiZone Appliance viene fornita con la versione 3.5 di RiZone. Come sistema operativo viene supportato l'attuale sistema operativo Microsoft Server 2012R2. Il database locale utilizza SQL Express 2012. |
Nota: |
RiZone supports the protocols SNMP V1/V2C and SNMP V3 for monitoring infrastructure components (OT devices) in a data centre. RiZone is manufacturer-neutral and suitable for use in a heterogeneous landscape of OT devices. |
Esecuzione: |
Software-Appliance: Disco fisso + Windows |
Confezione: |
1 pz. |
Peso/Conf.: |
0,64 kg |
EAN: |
4028177665675 |
Codice tariffa doganale: |
85234920 |
ETIM 7.0: |
EC000501 |
ETIM 6.0: |
EC000501 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
19240201 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
19210709 |
Descrizione prodotto: |
Ri Zone Software Appliance, Festplatte + |
+ Approvazioni
Certificati: |
BITMi: (DE)
EAC: (RU)
|
---|
+ Download
Documentazione: |
Istruzioni:
DE
EN
RU
|
---|