Carrello

RiZone-Appliance licenza nodi IP

N. d'ord. DK 7990.208

  Product Lifecycle  
Active
  • RiZone-Appliance licenza nodi IP
    Descrizione prodotto

    Il flessibile modello di licenza RiZone consente l'adattamento ottimale a qualsiasi dimensione progettuale, garantendo allo stesso tempo la possibilità di crescere di pari passo con il data centre.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + E' richiesto in aggiunta

    + Descrizione prodotto

    Descrizione: Il modello di licenza flessibile di RiZone consente l’adattamento ottimale a qualsiasi dimensione di progetto, garantendo allo stesso tempo la possibilità di crescere di pari passo con il data center. Le licenze per i nodi IP sono ripartite su un numero compreso tra 10 e 1000 nodi e consentono l’adattamento preciso alle dimensioni del data center. E’ richiesta una licenza per ogni periferica attiva o per altri dispositivi SNMP compatibili collegati.
    Esecuzione: Software RiZone
    Per numero di nodi IP: 100
    Licenze console incluse: 8
    Confezione: 1 pz.
    EAN: 4028177665750
    Codice tariffa doganale: 85234920
    ETIM 7.0: EC000501
    ETIM 6.0: EC000501
    eCl@ss 8.0/8.1: 19240201
    eCl@ss 6.0/6.1: 19240201
    Descrizione prodotto: Ri Zone Volumenlizenz Für 100 Ip Knoten

     I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto anche


     
     
     
     
     
     
     

     RiZone-Appliance licenza nodi IP

    N. d'ord. DK 7990.208

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi