- Codice prodotto:
- SZ 2403.000
- Descrizione prodotto
- Consente di personalizzare la porta mediante l'applicazione di indicazioni specifiche.
- Colore
- RAL 7033
- Parti incluse nella fornitura
- Listelli identificativi
Foglio di protezione trasparente
Materiale di fissaggio
- Spessore del materiale
- 0,75 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 29 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Descrizione prodotto
-
SZ Beschriftungsleiste, per L: 600 mm