Armadi di rete/server TS IT modificato

Codice prodotto: IT 1179.532

Codice prodotto:
IT 1179.532
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm
Confezione
1 pz.
ETIM 8
EC002499
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
DK Network/server enclosure TS IT, WHD: 800x2000x1200 mm, 42 U, Glazed alumunium door at the front, 180° hinge left, Sheet steel door at the rear, vertically divided, 180° hinges,

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te