- Codice prodotto:
- SZ 2335.000
- Descrizione prodotto
- Rondelle di contatto dentellate per la connessione sicura del conduttore di protezione.
- Vantaggi
- Se il montaggio è accurato si stabilisce una connessione elettrica tra la rondella di contatto e il metallo
- Si risparmia tempo perché non è necessario eliminare il colore manualmente
- Superficie
- Zincato
- Per filettatura
- M8
- Confezione
- 100 pz.
- Peso/Conf.
- 0,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182200
- EAN
- 4028177021518
- ETIM 7.0
- EC000098
- ECLASS 8.0
- 23090101
- Descrizione prodotto
-
SZ Rondelle di contatto, M8