- Codice prodotto:
- SK 3185.830
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio del condizionatore a parete. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da parete sia posizionato centralmente sulla porta dell'armadio.
- Vantaggi
- Risparmio energetico medio fino al 75 % grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia heatpipe
- Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione
- Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving
- Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) - Opzioni
- Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,2 kW - Tensione nominale di esercizio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Attenersi alle Istruzioni di montaggio.
- Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
- Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Tolleranza: 110 V -10 % (99 V) e 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) e 480 V +6 % (509 V)
- Potenza nominale
- 0,62 kW
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 895 m³/h
Circuito interno: 700 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,1
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,1 - Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz
- 6,4
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 310 mm - Dima di foratura necessaria
- Larghezza feritoia: 383 mm
Altezza foratura: 929 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito interno IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 3R/12
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,75 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 1,07 t - Regolazione della temperatura
- e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...60 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
- 3 °C...60 °C
- Campo temperatura di funzionamento heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...50 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,61 kW - Pressione di esercizio (p max.)
- 24 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 37,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177708082
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- SK Blue e+ condizionatore da parete 1,6 kW 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, LAP: 400 x 950 x 310 mm
Condizionatore da parete Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW
Codice prodotto: SK 3185.830
Condizionatori a parete Blue e+ ad alta efficienza energetica nelle classi di potenza da 1600 W a 5800 W. Grazie all'utilizzo di componenti a velocità controllata e alla tecnologia heat pipe (condotto termico), raggiungono un risparmio energetico medio del 75%. Disponibili in lamiera d'acciaio e acciaio inox.