- Codice prodotto:
- SV 3427.040
- Esecuzione
- Easy Connect
- Materiale
- Portafusibile a cavaliere: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Protezione dai contatti accidentali: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Protezione dai contatti accidentali: poliammide
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Elemento premontato pronto per l'allacciamento completo della copertura di protezione dai contatti diretti e morsetti di connessione esterni
- Nota
- L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Fuse inserts
- D II-E 27 (ghiera calibrata)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Corrente nominale max.
- 25 A
- Nota
- Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Dimensioni
- Larghezza: 56 mm
Altezza: 251 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 500 V (DC)
- 500 V, 3~
- Numero di poli
- 3 poli
- Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)
- 500 V (DC)
- Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)
- 500 V (DC)
- Confezione
- 5 pz.
- Peso/Conf.
- 2,12 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,094
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177674974
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Descrizione prodotto
-
SV Portafusibile Cavaliere 25 A 500 V~