Leggio a mollettone

Codice prodotto: CP 6013.000

L'ideale collocazione per istruzioni d'uso o schemi elettrici (in formato DIN A4) nella posizione di lettura ottimale, set di maniglie.

Codice prodotto:
CP 6013.000
Descrizione prodotto
L'ideale collocazione per istruzioni d'uso o schemi elettrici (in formato DIN A4) nella posizione di lettura ottimale.
Funzionamento
Predisposta per il montaggio sul lato destro, reversibile a sinistra invertendo i morsetti di fissaggio
Materiale
Leggio a mollettone: Lamiera d’acciaio
Morsetto di fissaggio: alluminio
Superficie
Morsetto: anodizzato naturale
Colore
RAL 7035
Nota
A seconda dell'applicazione è necessaria un'altra tipologia di maniglia.
Per il fissaggio al contenitore, il telaio tubolare deve essere lungo ≥ 200 mm, con Ø 20 mm o Ø 25 mm.
Dimensioni
Larghezza: 225 mm
Altezza: 315 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,94 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177118218
ETIM 7.0
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descrizione prodotto
CP Leggio a Mollettone