- Codice prodotto:
- CP 6538.010
- Materiale
- Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Listelli per impugnatura: materiale plastico idoneo per applicazioni in ambito alimentare, colore blu
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Colore
- Listelli per l'impugnatura: similare RAL 5002
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati
Feritoia e rinforzo per sistema a braccio portante CP 40 in acciaio inox
Chiusura con pannello frontale asportabile
Porta con cornice di tenuta e listelli di impugnatura laterali
Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 150 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Nota
- Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
- Inserto a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- piastra di montaggio idonea 5050.453 con sacchetto accessori 5050.507
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 8,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177220386
- ETIM 7.0
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrizione prodotto
-
CP contenitore di Comando Inox 400X400X150