- Codice prodotto:
- VX 8609.230
- Vantaggi
- Per la protezione di connettori o di altri componenti installati all'interno dell'armadio
- Ingresso cavi a scelta superiore o inferiore
- Materiale
- Cuffia di copertura: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cuffia di copertura
Porta con chiusura ad aste e inserto a doppio pettine
2 piastrine di copertura per la parte superiore e inferiore
- Dimensioni
- Larghezza: 202,7 mm
Altezza: 1.998 mm
Profondità: 599 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 solo in combinazione con armadi della serie VX
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12 (in combinazione con gli armadi della serie VX, VX IT)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 50,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
-
VX Cuffia di Copertura con Portina, 2000X600 mm