- Codice prodotto:
- SV 9342.270
- Materiale
- Copertura: ABS
Chassis: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Corrente nominale max.
- 250 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 250 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NKJH/7
- 65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 400 A, JDDZ/7
- Connessione cavi
- inferiore
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
- Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
- Numero di poli
- 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 90 mm
Altezza: 210 mm
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 18,5 x 15,5 mm
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 35 ‐ 120 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 35 ‐ 120 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,7 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,166
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177503656
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
AD Attat.Di Conness.250A 690V