Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
L'articolo verrà sostituito da:
1547000
Contenitori E-Box EB
Codice prodotto: EB 1547.500
Cassetta a parete con portina e piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Grado di protezione IP 66. Con cerniera a 180°. Inserto di chiusura intercambiabile, anche con sistemi di chiusura a cura del cliente.
- Codice prodotto:
- EB 1547.500
- Materiale
- Contenitore e porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta incernierata
Cerniera 180°
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Piastra di montaggio - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 200 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 80 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 175 mm x 385 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Spessore porta
- 1,25 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2 mm
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177251755
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- EB E-Box, LxAxP: 200 x 400 x 80 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, con porta