Contenitori BG per sistemi BUS

Codice prodotto: BG 1586.520

Contenitore a parete con porta in lamiera d'acciaio e finestra d'ispezione in policarbonato. Grado di protezione IP 65. Si possono installare i moduli bus di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.

Codice prodotto:
BG 1586.520
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta
Finestra d'ispezione nella porta
Protection category NEMA
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 65
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 500 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 80 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Spessore porta
1,25 mm
Posizione di arresto della porta
a sinistra
Numero di guide DIN
2
Forature (quantità per diametro)
3
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Ingresso cavi (numero x Ø)
3 x M12
M20
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
5,6 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177266803
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
BG Contenitore per sistemi bus, LxAxP: 500 x 300 x 80 mm, lamiera d'acciaio, con con fori pretranciati a passo metrico nel fondo e guide portanti, porta con finestra, incernierata a sinistra
Approvazioni
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità