Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
L'articolo verrà sostituito da:
1613000
Contenitori BG per sistemi BUS
Codice prodotto: BG 1611.510
Contenitore a parete con porta in lamiera d'acciaio e finestra d'ispezione in policarbonato. Grado di protezione IP 65. Si possono installare i moduli bus di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.
- Codice prodotto:
- BG 1611.510
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta
Finestra d'ispezione nella porta - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 500 mm
Profondità: 160 mm - Spessore contenitore
- 1,38 mm
- Spessore porta
- 1,5 mm
- Posizione di arresto della porta
- a destra
- Numero di guide DIN
- 3
- Forature (quantità per diametro)
- 33
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Ingresso cavi (numero x Ø)
- 33 x M20
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 8,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- BG Contenitore per sistemi bus, LxAxP: 400 x 500 x 160 mm, lamiera d'acciaio, con con fori pretranciati a passo metrico nel fondo e guide portanti, porta con finestra, incernierata a destra