Articolo fuori produzione dal: 30 giu 2024
L'articolo verrà sostituito da:
1586000
- Codice prodotto:
- BG 1559.010
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Cerniera 180°: pressofusione di zinco - Superficie
- Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 240
Cerniera 180°: cromatata - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Cerniere da 180° (2 pz.)
Guide portanti TH 35/7,5
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 123 mm - Spessore contenitore
- 1,5 mm
- Spessore porta
- 1,25 mm
- Design support rails
- regolabile sul listello profilato
- Posizione di arresto della porta
- inferiore
- Numero di guide DIN
- 1
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Numero di chiusure: 3 - Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- BG Contenitore per sistemi bus, LxAxP: 600 x 200 x 123 mm, acciaio inox 1.4301, senza piastra di montaggio, con coperchio, guida portante