Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
L'articolo verrà sostituito da:
1076000
- Codice prodotto:
- AE 1076.500
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e
Flangia/flange sul fondo del contenitore
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Grado di protezione NEMA
- NEMA 4
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 760 mm
Profondità: 210 mm - Spessore porta
- 2 mm
- Spessore contenitore
- 1,38 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 3 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 549 mm x 730 mm
- Numero di porte
- 1
- Battuta della porta reversibile
- Sì
- Numero di chiusure
- 2
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Flangia
- Grandezza: 5
Quantità: 1 - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 32,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177252356
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- AE Armadietto compatto, LxAxP: 600 x 760 x 210 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, monoporta, con due chiusure a filo