Armadietti compatti AE

Codice prodotto: AE 1114.500

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

Chassis di allestimento interno per AE/WM

Supporto di fissaggio a parete per contenitori AE

Arresto porta aperta

Cerniere a 180°

Sbarretta di montaggio per contenitori AE

Listello sagomato antipolvere

Sistema di chiusura Ergoform-S

Golfari di sollevamento per AX, AE

Codice prodotto:
AE 1114.500
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e
Flangia/flange sul fondo del contenitore
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Sistema di chiusura su 3 punti
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.400 mm
Profondità: 300 mm
Spessore porta
2 mm
Spessore contenitore
1,5 mm
Spessore piastra di montaggio
3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
940 mm x 1.355 mm
Numero di porte
2
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia
Grandezza: 4
Quantità: 2
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
97 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177252400
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
AE Armadietto compatto, LxAxP: 1000 x 1400 x 300 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, a due porte, chiusura su 3 punti
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK