Articolo fuori produzione dal: 30 giu 2024
L'articolo verrà sostituito da:
1014000
- Codice prodotto:
- AE 1014.600
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox
Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Piastra di montaggio: zincata - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta/e
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 760 mm
Altezza: 760 mm
Profondità: 300 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 704 mm x 730 mm
- Numero di porte
- 1
- Numero di chiusure
- 2
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Material lock: Pressofusione di zinco, nichelata - Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 42,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177000520
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- AE Armadietto compatto, LxAxP: 760 x 760 x 300 mm, acciaio inox 1.4301, con piastra di montaggio, monoporta, con due chiusure a filo