- Codice prodotto:
- SE 5841.600
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a immersione, verniciatura a polvere, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo
Parete posteriore asportabile
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Parete posteriore monopezzo - Dimensioni
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 400 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 2, 3, 3R, 12
- Codice IK
- IK10
- Numero di porte
- 2
- Chiusura
- Numero di chiusure: 2
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 173 kg
- EAN
- 4028177959132
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- VX SE armadio monoblocco, LAP: 1200x1800x400 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, doppia porta anteriore
Armadio VX SE
Codice prodotto: SE 5841.600
Armadio monoblocco in lamiera d'acciaio con telaio portante, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo. Compatibile ed allestibile con gli accessori del sistema di armadi modulari VX25. Maggiore efficienza in quanto le pareti laterali non devono essere montate e l'armadio con larghezze 1600 mm e 1800 mm possono sostituire installazioni in batteria di armadi offrendo maggiori vantaggi in termini di tempo e un prezzo più contenuto.