- Codice prodotto:
- KX 1550.000
- Descrizione prodotto
- Il contenitore KX e l'E-Box KX, in lamiera d'acciaio , offrono elevato comfort di montaggio e maggiore flessibilità nella scelta dei sistemi di chiusura.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta
Piastra di montaggio
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Cerniera 180°
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 200 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 120 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 175 mm x 385 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Spessore porta
- 1,25 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2 mm
- Chiusura
- Numero di chiusure: 1
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177816527
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
KX contenitore E-Box, LXAXP 200X400X120 mm, Lamiera d'acciaio, con Piastra di Montaggio, con Porta