- Codice prodotto:
- AX_IT 7641.350
- Descrizione prodotto
- Contenitori da parete IT su base AX, con elevato grado di protezione, per ambienti industriali.
- Vantaggi
- Contenitore IT completamente preassemblato per il montaggio immediato di componenti IT da 19" grazie ai profilati regolabili in profondità
- Il telaio saldato con corpo chiuso su tutti i lati, garantisce la massima protezione dei componenti di allestimento, fino a IP 66
- Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
- Massimo spazio utile all'interno di una struttura estremamente compatta
- Allestimento interno personalizzato
- L'apertura maggiorata sul fondo del contenitore con flange ottimizzate aumenta lo spazio per il passaggio dei cavi del 33 %
- Comodo ingresso cavi dal basso attraverso una flangia passacavi con listello a spazzola integrato
- Applicazioni tipiche
- Contenitori IT per ambienti industriali
- Integrazione sicura e protetta dell'IT direttamente nel processo del vostro impianto di produzione
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Allestimento interno: zincato - Basic color
- RAL 7035
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore IT premontato, con portina incernierata, chiuso su tutti i lati
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Flangia con listello a spazzola
Profilati 19" anteriori, regolabili in profondità nel reticolo da 25 mm, montati nei 4 profili di allestimento interno
Angolare di montaggio
Profilato di montaggio a C montato nella parete posteriore - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 380 mm
Profondità: 350 mm - Profondità di installazione
- 278 mm
- Altezza di montaggio per componenti
- 7 HE
- Posizione di arresto della porta
- a destra, reversibile a sinistra
- Numero di chiusure
- 1
- Possibili installazioni
- Angolare di montaggio premontato, incl. profilo a C per il fissaggio dei cavi
- Angolari di montaggio per il montaggio opzionale di una sbarra di messa a terra centrale
- Angolari di montaggio per l'alloggiamento di una canalina multipresa 19”
- Nota
- Variante con omologazione TUV disponibile su richiesta
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Fermo con inserto a doppio pettine 3 mm
Numero di chiusure: 1 - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 10 (su richiesta fino a IP 66)
- Fino a IP 66 (con flange idonee)
- Flangia
- Grandezza: 7
Quantità: 1 - Numero di chiusure
- 1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 17,64 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177942394
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descrizione prodotto
- AX IT Box 19" 600X380X350
Contenitori da parete AX IT con profilati portanti da 19" regolabili in profondità
Codice prodotto: AX_IT 7641.350
Contenitori da parete IT con elevato grado di protezione per ambienti industriali. Con profilato 19" regolabile in profondità e flangia con listello a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore. Grado di protezione fino a IP 66 (con flange idonee).