- Codice prodotto:
- TE 7000.850
- Vantaggi
- Nessun montante laterale
- Massima accessibilità
- Facili inserimenti grazie alla scomponibilità
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Porta trasparente: vetro di sicurezza ESG, spessore 4 mm - Superficie
- Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione
Sbarre piatte: verniciatura a polvere - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità
Porta anteriore trasparente, con cerniera a 130°, impugnatura e serratura a chiave 3524 E
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, con cerniera a 130°, chiusura di sicurezza a chiave 3524 E
Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E
Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari)
Tetto comprensiva di listello a spazzola per ingresso cavi e apertura coperta per unità di ventilazione opzionale.
Piedini di livellamento M12 regolabili fino a 40 mm
Distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera del tetto (forniti non montati)
Zoccolo Flex-Block, alto 100 mm, con fori di aerazione
Messa a terra del telaio secondo EN 60 950
4 profili a C per il fissaggio dei cavi nella profondità dell'armadio per mezzo di fascette reggicavi (fornita non montata)
10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
50 viti torx M5, dadi a gabbia M5, conduttivi (forniti non montati) - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.100 mm
Profondità: 800 mm - Unità di altezza
- 42 HE
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 495 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 123,4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- Documentazione
- Istruzioni