Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2019
L'articolo verrà sostituito da:
2410031
- Codice prodotto:
- HD 2410.030
- Esecuzione
- Standard
- Vantaggi
- La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri.
- Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
- Applicazioni tipiche
- Produzione e confezionamento di generi alimentari
- tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica)
- Biotecnologie
- Industria chimica
- Materiale
- Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
Guarnizione: conforme alla FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 - Dimensioni
- Filettatura: M25 x 1,5
- Per cavi di Ø
- 12 ‐ 17 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...100 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Confezione
- 5 pz.
- Peso/Conf.
- 0,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177552135
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
- HD Bocchettone Passacavi M 25X1,5
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Info sheet