- Codice prodotto:
- HD 1670.600
- Esecuzione
- Inclinazione del tetto del contenitore di 3°
- Materiale
- Contenitore e coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Squadretta di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,0 mm, zincata
Attacco filettato: acciaio inox
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 400, rugosità < 0,8 µm
Guarnizione: blu (RAL 5010)
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati
Coperchio
Angolari di montaggio (premontati)
Guarnizione e attacco filettato (forniti non montati)
- Dimensioni
- Larghezza anteriore: 150 mm
Larghezza (posteriore): 172 mm
Altezza frontale: 150 mm
Altezza posteriore: 172 mm
Profondità: 80 mm
- Codice IK
- IK08
- Materiale di base
- Acciaio inox
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177639737
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
HD contenitore di Derivazione 150X150X80