Contenitori da parete outdoor

Codice prodotto: CS 9791.035

Contenitori esterno con fissaggio a parete o a palo. Soluzione tecnica realizzata tramite doppio contenitore: contenitore esterno con apertura inferiore e griglie di aerazione sulle pareti laterali e nella parete posteriore per il passaggio dell'aria.

Codice prodotto:
CS 9791.035
Descrizione prodotto
Contenitori esterno con fissaggio a parete o a palo. Soluzione tecnica realizzata tramite doppio contenitore: contenitore esterno con apertura inferiore e griglie di aerazione sulle pareti laterali e nella parete posteriore per il passaggio dell'aria.
Materiale
Contenitore e piastra di montaggio: alluminio AlMg3
Porta del contenitore interno: 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Contenitore: poliestere resistente ai raggi UV verniciato a polveri
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato
Contenitore interno con piastra di montaggio, flangia e chiusura di sicurezza
Angolare di montaggio per il termostato per la regolazione dellatemperatura interna dell'armadio o l'igrostato
Contenitore esterno con copertura estetica con chiusura di sicurezza 3524 E
2 profili a C nella parete posteriore
Dimensioni
Larghezza: 530 mm
Altezza: 700 mm
Profondità: 265 mm
Dimensioni utili per il montaggio
Larghezza utile: 440 mm
Altezza utile: 545 mm
Profondità utile: 195 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
430 mm x 535 mm
Contenitore interno
Larghezza: 460 mm
Altezza: 565 mm
Profondità: 220 mm
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Nota
Termini di consegna su richiesta
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
14,86 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177193710
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
CS Armadio Compatto per Esterno, 530X700X265 mm, Alluminio con Piastra di Montaggio
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi