- Codice prodotto:
- CS 9783.530
- Descrizione prodotto
- Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.
- Materiale
- Alluminio AlMg3
- Superficie
- Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato
Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti
Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore
Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027
Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate
Tetto parapioggia
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 500 mm
- Dimensioni
- Altezza totale: 1.355 mm
Larghezza tetto parapioggia: 650 mm
Altezza tetto parapioggia: 55 mm
Profondità tetto parapioggia: 550 mm
Larghezza utile: 512 mm
Altezza utile: 1.112 mm
Profondità utile: 449 mm
Altezza zoccolo: 100 mm
- Numero di porte
- 1
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 3R
- Codice IK
- IK10
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 38 kg
- EAN
- 4028177569133
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
CS New Basic LXAXP 600X1200X500