- Codice prodotto:
- CS 9868.550
- Esecuzione
- Con feritoia per condizionatore outdoor 1,5 kW
- Descrizione prodotto
- Armadio per esterno, con zoccolo altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati. Pareti laterali, parete posteriore e porta con bordatura esterna doppia, struttura portante TS 8 completamente allestibile con gli accessori del TS 8.
- Materiale
- Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AlMg3
Tetto parapioggia: alluminio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato
Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio
Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027
Pareti laterali sinistra e destra
Parete posteriore
Tetto parapioggia
Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 800 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Codice IK
- IK10
- Nota
- Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna).
- CS Toptec è la base per soluzioni progettuali outdoor. Possono essere richieste con questi numeri d'ordine: per installazioni stand-alone: 9774.099, per montaggio in batteria: 9774.005
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Per chiudere la feritoia è richiesto un condizionatore o una piastra di adattamento
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 112 kg
- EAN
- 4028177962712
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
CS Armadio TopTec LAP: 800x1600x800 mm con feritoia per condizionatori Outdoor da 1,5 kW