- Codice prodotto:
- CS 9751.908
- Esecuzione
- MFG 8
- Descrizione prodotto
- CS Armadio a 1 porte, a doppia parete, per installazione all'esterno, in alluminio con classe di resistenza RC 2. Incluso zoccolo di smistamento dei cavi. Predisposto per l'installazione di guide Kombi 19"/ETSI e di un sistema Direct Air Cooling (DAC).
- Materiale
- Armadio, tetto, porta/e, lamiera di fondo: alluminio, AlMg3, 2,0 mm
Piastra/e di montaggio: alluminio, AlMg3, 3,0 mm
Guida di supporto: acciaio inox AISI 430
- Superficie
- Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato
Tetto di protezione dalle intemperie con ventilazione, predisposto per l'installazione di un sistema Direct Air Cooling (DAC)
Blocco-porta realizzato con fermo porta meccanico (ca. 155°)
Maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027
Zoccolo di smistamento cavi, con pannelli su tutto il perimetro
Flange
Lamiera di fondo
Piastra di montaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.050 mm
Profondità: 500 mm
- Dimensioni
- Altezza totale: 1.600 mm
Altezza tetto parapioggia: 130 mm
Altezza zoccolo: 400 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 841 mm x 948 mm
- Numero di porte
- 1
- Angolo di apertura della porta
- circa 155°
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti con cilindro singolo e doppio
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: BJ20027
- Flangia
- Grandezza: 2
Quantità: 2
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 92 kg
- EAN
- 4028177980860
- Descrizione prodotto
-
CS Armadio multifunzione MFG 8, 1 porte, doppia parete, LAP 1000x1600x500 mm