CS Toptec Soluzione di progetto

Codice prodotto: CS 9774.005

Questo prodotto è utilizzato nei progetti in ambito infrastrutture e TLC. Chiedere informazioni al proprio referente commerciale Rittal.

Codice prodotto:
CS 9774.005
Esecuzione
per accoppiamento
Descrizione prodotto
Questo prodotto è utilizzato nei progetti in ambito infrastrutture e TLC. Chiedere informazioni al proprio referente commerciale Rittal.
Vantaggi
Telaio TS 8 - Stessa piattaforma di sistema per esterni degli armadi IE o IT
Tetto per la protezione dalle intemperie sporgente su tutti i lati
Effetto camino della doppia parete - Riduzione degli effetti dell'irraggiamento solare
Grazie alla struttura con telaio aperto, il montaggio è rapido e agevole anche negli armadi in batteria
Materiale
Telaio di base: acciaio inox
Parti metalliche: alluminio
Tetto parapioggia: alluminio
Superficie
Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV
Parti incluse nella fornitura
Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato
Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio
Opzioni
Possibilità di scegliere tra più opzioni in base al progetto
Dimensioni
Porta laterale
Porta posteriore
Sistemi di climatizzazione
Nota
Termini di consegna su richiesta
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27180101
Documentazione
Altre informazioni