- Codice prodotto:
- CS 9774.099
- Esecuzione
- per installazioni singole
- Descrizione prodotto
- Questo prodotto è utilizzato nei progetti in ambito infrastrutture e TLC. Chiedere informazioni al proprio referente commerciale Rittal.
- Vantaggi
- Telaio TS 8 - Stessa piattaforma di sistema per esterni degli armadi IE o IT
- Tetto per la protezione dalle intemperie sporgente su tutti i lati
- Effetto camino della doppia parete - Riduzione degli effetti dell'irraggiamento solare
- Grazie alla struttura con telaio aperto, il montaggio è rapido e agevole anche negli armadi in batteria
- Materiale
- Telaio di base: acciaio inox
Parti metalliche: alluminio
Tetto parapioggia: alluminio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato
Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio
- Opzioni
- Possibilità di scegliere tra più opzioni in base al progetto
Dimensioni
Porta laterale
Porta posteriore
Sistemi di climatizzazione
- Nota
- Termini di consegna su richiesta
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
CS Toptec Sonderabmessungen